Preisübersicht wiederkehrende Prüfungen

Art.-Nr. Bezeichnung Preis € netto/Stk.
Wiederkehrende Prüfung von...
799 971 passivem Nennspannungsprüfer bis 30 kV (alle Fabrikate) * 135,50
799 950 Nennspannungsprüfer bis 33 kV (alle Fabrikate) * 183,00
799 951 Nennspannungsprüfer über 33 kV [bis 132 kV / 50 Hz] (alle Fabrikate) * 242,30
799 952 15 kV-Nennspannungsprüfer für Bahn-Oberleitungen (alle Fabrikate) * 194,80
799 953 Bereichsspannungsprüfer bis 33 kV (alle Fabrikate) * 213,80
799 954 Bereichsspannungsprüfer über 33 kV (alle Fabrikate) * Hinweis: 245-420 kV / 50 Hz - nur DEHN-Geräte! 286,30
799 955 Bereichsspannungsprüfer – umschaltbar / standby / Prüfset bis 30 kV (alle Fabrikate) * 286,30
799 956 Bereichsspannungsprüfer – umschaltbar / standby über 30 kV [bis 132 kV / 50 Hz] (alle Fabrikate) * 331,30
799 957 Abstands-Spannungsprüfer (nur DEHN-Geräte) 228,00
799 958 kapazitivem Spannungsprüfsystem (alle Fabrikate) Hinweis: Passive Spannungsanzeigegeräte können wir nicht prüfen 135,50
799 959 resistivem 2-poligen Phasenvergleicher bis 36 kV (nur DEHN-Geräte) ** 204,30
799 960 kapazitivem 1-poligen Phasenvergleicher bis 36 kV (nur DEHN-Geräte) * 278,00
799 961 kapazitivem 1-poligen Phasenvergleicher – umschaltbar bis 36 kV (nur DEHN-Geräte) * 357,60
799 962 resistivem einschenkligen Gleichspannungsprüfer (nur DEHN-Geräte) 238,80
799 963 resistivem zweischenkligen Gleichspannungsprüfer (nur DEHN-Geräte) 282,80
799 964 Betätigungsstange [Sicherungszange, Isolier-, Schalt- und Rettungsstange] (alle Fabrikate) 76,00
799 965 Betätigungsstangen-Set (alle Fabrikate) 144,90
799 966 zusätzlicher Prüfspitze für Spannungsprüfer und 2-polige Phasenvergleicher 23,80
799 967 Prüfsonden, Adaptern und Arbeitsköpfen (Kamera-Gehäuse) 17,90
Wiederkehrende Prüfung (optisch und technisch) von ...
799 990 1-poliger EuK-Vorrichtung (Abmessung ≤ 8.500 mm) 96,70
799 991 3-poliger EuK-Vorrichtung (Abmessung ≤ 1.000/1.000/1.000 / 2.500 mm) 156,70
Technische Prüfung von ...
799 992 Erdungsstange (alle Fabrikate) 69,00
799 993 Messadapter/Messimpedanz für kapazitives Spannungsprüfsystem (alle Fabrikate) 15,50
799 994 Erdungs- und Entladevorrichtungen 69,00

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. in Euro, Änderungen vorbehalten.

* inklusive 1 Prüfspitze, ** inklusive 2 Prüfspitzen

nach oben